??
CAD模型选择
K0729.248
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0729 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
明细表
K0729.248
BESTKIPP
订货号
K0729.248 mm
MATERIAL
主体
钢制
FORM
样式
D
AUSF
规格
锥面垫圈,D4 > D3
D1
直径
56.0 mm
D2
直径
92.0 mm
D5
直径
82.00 mm
H1
高度
22.0 mm
H2
高度
35.5 mm
R1
半径
- mm
F
用于螺栓 Ø
48 mm
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
714.0 kN
GEW
重量约
0.6333 kg
BS
描述
信息
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149773
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions